Publicar produtos
Coral Decorate Special Effects Marble
Coral Decorate Special Effects Marble
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Marble

    Traduzido por Google,

    Coral Decorate Special Effects Marble foi inspirado na beleza e riqueza do mármore, criando um toque sofisticado em sua parede. Sua tecnologia exclusiva Walls HD oferece cores e texturas mais vivas em alta definição.

    Escolha uma das nossas 240 opções de cores da gama Easy Choice para decorar o seu ambiente.

    Adequado para aplicação interna e externa (áreas revestidas)

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 9 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-DECORA-EE-MARMORE
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosTextures & Special Effects
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlastic texture paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11 13 13
    • Título OmniclassWater Based Textured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname