Publicar produtos
Coral Decorate Matte
Coral Decorate Matte
    Coral

    Coral Decorate Matte

    Traduzido por Google,

    Coral Decorate Matte é uma tinta Acrílica Premium Fosca com super opacidade que conta com tecnologia exclusiva HD Walls oferecendo cores mais vivas, acabamento perfeito e é lavável.

    Sua coleção reúne 2.079 cores da linha Coral.

    Visite também a linha de Efeitos Especiais Coral Decora: Mármore, Cimento Queimado e Veludo e personalize suas paredes com texturas em alta definição.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 150m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-DECORA-MATTE
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne masonry paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname