Publicar produtos
Coralar Enamel More Quick-Drying
Coralar Enamel More Quick-Drying
    Coral

    Coralar Enamel More Quick-Drying

    Traduzido por Google,

    Coralar Esmalte Mais Secagem Rápida é o esmalte sintético para quem quer economia com qualidade. Sua fórmula oferece ótimo brilho, além de bom desempenho e poder de cobertura.

    É fácil de aplicar e oferece boa resistência. Indicado para uso interno e externo em superfícies de madeira e metal. Um galão de 3,6L rende até 50m².

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Wood & Metals

      Recommended application environments: Outdoor

      Dilution: Ready to use. If necessary, for application by brush or roller foam: dilute to 10% with Coral Turpentine. For application with gun, dilute 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. Small areas: brush with soft bristles. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Drying between coats: 8 hours. Final 14 to 18 hours

      Coats: 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-ESMALTE-CORALAR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-based finishing coats
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname