Publicar produtos
Hammerite
Hammerite
    Coral

    Hammerite

    Traduzido por Google,

    O Esmalte Sintético Hammerite Direct Rust é um esmalte antioxidante que pode ser aplicado diretamente no ferro limpo ou enferrujado. Não precisa de primer. Previne e interrompe o processo de ferrugem.

    Sua nova fórmula oferece uma Tecnologia Dual: Alta Repelência à Água e Ação Anticorrosiva, além de permitir diluição com aguarrás convencional, eliminando a necessidade de diluição com solvente específico. Tem ótima cobertura e poder de rendimento. Indicado para ambientes externos e internos.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 2.4 l - up to 24 m²; 0.8 l - up to 8 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended environment application: Outdoor.

      Dilution: Application with brush: ready for use. Roller application: dilute 5% to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute 15% to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: roller and pistol. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 1 to 2 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-HAMMERITE
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-borne gloss finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname