Publicar produtos
Coral Acrylic Putty
Coral Acrylic Putty
    Coral

    Coral Acrylic Putty

    Traduzido por Google,

    A Massa Acrílica Coral é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.

    Com alto poder de enchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, alta consistência, excelente resistência à alcalinidade e intempéries. Uma lata de 25 kg rende até 75 m por camada.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: Thick Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m² . Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-MASSA-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic plasters
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname