Publicar produtos
Coral Professional Economic Constructions Acrylic
Coral Professional Economic Constructions Acrylic
    Coral

    Coral Professional Economic Constructions Acrylic

    Traduzido por Google,

    Coral Profissional Construções Econômicas O Acrílico é um produto desenvolvido para uso interno, que oferece boa cobertura seca e alto rendimento.

    Descrição do Acabamento: O acabamento fosco é opaco, com aspecto aveludado, ajudando a disfarçar melhor as imperfeições da parede, sendo uma boa opção para cores mais escuras.

    Categoria de Produto: Econômico.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 18L can - up to 90m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller, spray or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-PROF-ACR-ECON-CONST
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne matt and flat finishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname