Publicar produtos
Coral Renew Walls & Ceilings
Coral Renew Walls & Ceilings
    Coral

    Coral Renew Walls & Ceilings

    Traduzido por Google,

    Desde as primeiras pinceladas você percebe que alcançará os resultados pretendidos. Coral Renew Walls & Roofs é um creme de pintura que se espalha facilmente pelas paredes resultando em um acabamento uniforme.

    Você pinta sem complicações porque não precisa ser diluído, tem poucos respingos e pode até ser aplicado diretamente no molde, sem a necessidade de limpar previamente a parede.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommeded application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-RENOVA
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne masonry paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname