Coral Renew Tiles & Much More é uma tinta epóxi à base de água de alta resistência e durabilidade e fácil de limpar. É inodoro, não necessita catalisar e é aplicado diretamente nos ladrilhos.
*De acordo com pesquisa realizada pelo Perception Institute em março de 2013, 82,4% dos consumidores avaliaram o Renova Tiles como inodoro ou com leve cheiro após 2 horas de aplicação (relatório nº 13-36463-01-03-13-V00). Um galão de 3,6L rende até 60m².
Disponibilidade da região
| América do Sul | África |
|---|---|
Bolivia | Ghana |
Brasil | The Gambia |
Chile | |
Paraguay | |
Suriname |