Publicar produtos
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
    Coral

    Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings

    Traduzido por Google,

    Coral Renew Banheiros & Tetos de Cozinha é uma tinta acrílica de excelente cobertura que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem necessidade de limpeza prévia. As paredes ficam livres de mofo por muito mais tempo.

    Recomendado para paredes internas e áreas externas cobertas, possui acabamento fosco que facilita retoques e poucos respingos. Além da secagem rápida, é inodoro quatro horas após a aplicação e apresenta boa aderência e resistência. Um galão de 3,6L pinta até 45m² por demão.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Low-pile roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-RENOVA-TETOS
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoElastomeric paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname