Publicar produtos
Coral Acrylic Sealer
Coral Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Acrylic Sealer

    Traduzido por Google,

    Indicado para paredes novas e antigas em reforma, o Selante Acrílico Coral uniformiza as diversas superfícies do selante de alvenaria devido à sua potência e grande aderência.

    É um primer preto fosco, diluível em água e de secagem rápida. Com grande poder de preenchimento e opacidade pode ser aplicado em áreas internas e externas e prepara a superfície para os demais procedimentos que sua parede possa necessitar. Uma lata de 18L rende até 100m² por demão.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: For Plaster: 18 l - 75 to 100 m²; 3,6 l - 15 to 20 m². For Block: 18 l - 60 to 70 m²; 3,6 l - 12 to 14 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 15% with drinking water.

      Application tools: Wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 1 coat.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SELADOR-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater-based acrylic primers
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname