Publicar produtos
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint

    Traduzido por Google,

    A Tinta Impermeabilizante Coral Sun & Rain é um produto para quem deseja proteger as paredes externas de casas, prédios e muros, seja sol ou chuva. Forma um filme flexível emborrachado que previne e combate infiltrações, rachaduras, algas e mofo. Você também pode escolher entre mais de mil cores da linha Coral. Uma lata de 18L pinta até 200m² por demão.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SOL-E-CHUVA-PINT-IMPERM
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne mid-sheen finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname