Publicar produtos
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin

    Traduzido por Google,

    A Resina Impermeabilizante Coral Sun & Rain é um produto à base de água com acabamento brilhante, excelente resistência e durabilidade, que impermeabiliza as superfícies, formando uma película protetora que impede a absorção de água. É indicado para proteger e embelezar superfícies de telhas, tijolos aparentes, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento. Possui alta resistência à abrasão e ótima aderência a diversas superfícies. Pode ser diluído em água e quando seco, proporciona alta resistência às intempéries e evita a formação de fungos.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 275m².

      Application surfaces recommendation: Tiles, exposed bricks, natural stones, exposed concrete and fiber cement.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute first coat with up to 50% of drinking water and following coats with 10% of drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SOL-E-CHUVA-RESINA-IMPERM
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic-based waterproof coatings
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname