Publicar produtos
Sparlack Cetol Deck Non-slip
Sparlack Cetol Deck Non-slip
    Coral

    Sparlack Cetol Deck Non-slip

    Traduzido por Google,

    Sparlack Cetol Deck Antiderrapante é um protetor ultra elástico, que não racha e não descasca. Contém microesferas antiderrapantes que oferecem mais segurança e proteção. Durabilidade de 6 anos. Acabamento: Semibrilhante. Máxima proteção para madeiras expostas ao sol e à chuva, com ação contra fungos e mofo. Para exteriores: Decks de madeira. Não é adequado para pisos.

    Forma um filme elástico, capaz de acompanhar os movimentos naturais de expansão e contração. As fissuras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram nos movimentos naturais. Nestes casos, Cetol Deck Antiderrapante não consegue acompanhar as deformações da superfície.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-CETOL-DECK-ANTIDESLIZANTE
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosDecks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne mid-sheen finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname