Publicar produtos
Sparlack Extra Marine Balance
Sparlack Extra Marine Balance
    Coral

    Sparlack Extra Marine Balance

    Traduzido por Google,

    Sparlack Extra Marine Balance é um verniz premium que protege contra intempéries e decora. Com tecnologia Balance (pronto para usar, rápido e não deixa cheiro*).

    Durabilidade de 2 anos.

    Acabamentos: Brilhantes e acetinados. F

    ou superfícies externas e internas: portas, tetos, janelas, portões e painéis.

    É de fácil aplicação, possui alto desempenho, secagem rápida, bom espalhamento, boa resistência à abrasão e dureza. Para acabamentos personalizados, o produto está disponível em diversas opções em sistema de tonalidades.

    (*) 1 hora após a aplicação da segunda pesquisa que 76% dos consumidores classificaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² /coat; 0.9 l: up to 13 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush soft bristles.

      Drying: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-EXTRA-MAR-BAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosDoors, Windows and Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClear varnishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname