Publicar produtos
Coral Effect Texture
Coral Effect Texture
    Coral

    Coral Effect Texture

    Traduzido por Google,

    Com a Textura Efeito Coral é fácil deixar a superfície da parede com seu toque pessoal, criando um efeito decorativo e sofisticado. Uma lata de 27Kg pinta até 18m² por demão (pode variar de acordo com a diluição, irregularidade da superfície e/ou efeito desejado).

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 27 kg - 12 to 18 m²; 5,4 kg - 2,5 to 3 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, wool roller, straightener, foam roller, spatula, brush, etc. For them to last much longer, always clean with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-TEXTURA-EFEITO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosTextures & Special Effects
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlastic texture paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname