Publicar produtos
Coral Graphite Paint
Coral Graphite Paint
    Coral

    Coral Graphite Paint

    Traduzido por Google,
    É uma tinta sintética fosca de dupla ação: primer e acabamento. Adequado para superfícies internas e externas de metais ferrosos. A fórmula proporciona maior proteção, resistência e durabilidade. Um galão de 3,6L rende até 40m².
    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the to touch: 2 to 4 hours. Between coats: 6 to 8 hours. Final: 10 to 12 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-TINTA-GRAF
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-based finishing coats
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname