Publicar produtos
Coral Coralit Quick-Drying
Coral Coralit Quick-Drying
    Coral

    Coral Coralit Quick-Drying

    Traduzido por Google,

    Coral Coralit Quick-Drying é um esmalte sintético de alta qualidade e com a secagem mais rápida da linha Coralit - 30 minutos entre demãos, o que facilita e agiliza o trabalho de pintura.

    Sua fórmula especial com silicone, garante excelente acabamento e alta proteção. Possui filme brilhante que facilita a limpeza da superfície, além de oferecer ótimo desempenho e alto poder de cobertura.

    A durabilidade do Coralit é de 10 anos.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 112,5ml - up to 2,34 m².

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, for brush or roller application: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral turpentine.

      Drying: To the touch: 20 minutes. Between coats: 30 minutes to 2 hours. Final: 5 to 7 hours.

      Coats: 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-CORALIT-SEC-RAP
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-based finishing coats
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText