Publicar produtos
Coral Preparing Primer Waterborne
Coral Preparing Primer Waterborne
    Coral

    Coral Preparing Primer Waterborne

    Traduzido por Google,

    Para proteger e manter sua pintura bonita e nova por muito mais tempo é necessário fazer uma boa preparação de superfície. O Primer Preparador Coral à base de água foi desenvolvido especificamente para preparar novas paredes para receber pintura ou para solucionar problemas da superfície, que pode ser descascada, saponificada ou pintada com cal.

    O Primer Base Água pode ser facilmente aplicado tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura. Além disso, com o uso, a parede adere melhor à pintura e forma uma barreira contra a alcalinidade. Lata de tinta 18L até 275m² por demão.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 275 m²; 3,6 l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommendatio application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Soft bristle brush and low-pile wool roller. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats:1 coat.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-FUNDO-PREP-WB
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater-based acrylic primers
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText