Publicar produtos
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer

    Traduzido por Google,

    Coral Sun & Rain Impermeabilizante Primer é um primer impermeabilizante de alto desempenho. Forma um filme flexível que acompanha os movimentos de contração e dilatação das paredes. Evita fissuras, infiltrações e aumenta o rendimento da tinta.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 18 l - 70 to 300 m²; 3,6 l - 14 to 60 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with potable water.

      Application tools: High-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SOL-E-CHUVA-FUNDO-IMPERM
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic-based waterproof coatings
    • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniclassFluid Applied Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText