Publicar produtos
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket

    Traduzido por Google,

    A Manta Líquida Coral Sun & Rain é um revestimento acrílico de excelente aderência e alta qualidade que se adapta à superfície sobre a qual é aplicado. Indicado para impermeabilização de coberturas e lajes sem trânsito. Forma uma película emborrachada e flexível que protege a laje contra infiltrações, fissuras, algas e mofo. Um balde de 18kg rende até 12m².

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 18 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: New surfaces: apply one coat diluted up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: Ready to use.

      Application tools: High-pile wool roller, airless system and application gun, brush, broom, rubber squeegee. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 6 hours.

      Coats: 3 full coats

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SOL-E-CHUVA-MANTA-LIQ
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic-based waterproof coatings
    • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniclassFluid Applied Waterproofing
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText