Publicar produtos
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Traduzido por Google,

    Sparlack Cetol Stain é um protetor elástico impregnante, que não racha nem descasca. Realça o grão da madeira. Durabilidade de 3 anos. Acabamento: Acetinado, podendo ser obtido em outras tonalidades através do sistema tintométrico.

    Máxima proteção para madeira exposta ao sol, chuva e proteção contra radiação UV. Para superfícies exteriores: Portas, janelas, portões, pérgolas e decks. Para ambientes internos recomendamos a versão Balance. Sua fórmula penetra profundamente na madeira, tratando e realçando a beleza natural de seus veios.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-CETOL-STAIN
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosDoors, Windows and Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSemi-transparent timber stains
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText