Publicar produtos
Sparlack Extra Marine Matte
Sparlack Extra Marine Matte
    Coral

    Sparlack Extra Marine Matte

    Traduzido por Google,

    Sparlack Extra Marine Matte é um verniz premium que protege contra intempéries e decora.

    Possui aspecto encerado.

    Durabilidade 2 anos.

    Acabamento: Fosco Aveludado.

    Para exterior: portas, tetos, janelas, portões e painéis.

    Para ambientes internos, recomendamos o uso do Extra Balanço Marítimo.

    É de fácil aplicação, possui alto desempenho, secagem rápida, bom espalhamento, boa resistência à abrasão e dureza.

    Para acabamentos personalizados, o produto está disponível em diversas opções em sistema de tonalidades.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 95m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-EXTRA-MAR-FO
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosDoors, Windows and Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClear varnishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText