Publicar produtos
Sparlack Neutrex
Sparlack Neutrex
    Coral

    Sparlack Neutrex

    Traduzido por Google,

    Sparlack Neutrex é um Verniz Premium e impermeabilizante de altíssimo brilho. Durabilidade de 3 anos. Acabamento: Brilhante. Protege as paredes de madeira e alvenaria da ação da água, da alcalinidade e das intempéries. Para superfícies externas e internas: Esquadrias, portões de madeira e paredes de alvenaria, além de impermeabilizar tijolos aparentes, valorizando sua cor. Sua fórmula também permite que seja usado como acabamento para superfícies de reboco, concreto ou fibrocimento.

    Especificação
    • Finished yield per packaging: 22m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: As a finishing coat on wood: dilute up to 20% with Coral Turpentine for application with a brush and roller or up to 30% for application with a application gun. As a restorer on masonry (waterproofing): dilute up to 100% with Coral Turpentine for maximum penetration of the product on the surface to be restored.

      Application tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-NEUTREX
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosDoors, Windows and Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClear varnishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África