Publicar produtos
Sparlack Concentrated Sealer
Sparlack Concentrated Sealer
    Coral

    Sparlack Concentrated Sealer

    Traduzido por Google,

    Sparlack Equilíbrio Concentrado

    é um selante preparatório para madeiras novas, com excelente garantia de acabamento. É de fácil aplicação, possui excelente poder de enchimento, selagem e aderência, podendo ser lixado 2 a 3 horas após a aplicação. Este produto permite preparar a madeira para receber, como acabamento, qualquer produto da Linha Sparlack. Indicado para ambientes internos, reduz a porosidade e elimina a absorção antes da aplicação do acabamento em superfícies de madeira novas, como móveis em geral, armários embutidos, madeiras decorativas, lambris, etc.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² / / coat; 0.9 l up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: dilute to 100% with Thinner to nitrocellulose.

      Application tools: Roller, application gun application and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-SELADORA-CONCENTR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPre-Varnish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUniversal primers
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText