Publicar produtos
Coral Wandepoxy Solventborne
Coral Wandepoxy Solventborne
    Coral

    Coral Wandepoxy Solventborne

    Traduzido por Google,

    Esmalte epóxi catalítico à base de solvente com altíssima resistência à água e produtos químicos, excelente dureza, durabilidade e aderência aos mais diversos tipos de superfícies externas e internas.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 2,7 l - up to 50 m²; 2,56 l - up to 47 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush: dilute up to 10% with Wandepoxy Diluent over the catalyzed paint. Application by roller or conventional application gun: dilute up to 20% with Wandepoxy Thinner. Catalysis: proportion 3:1.

      Application tools: Low-pile wool roller for epoxy, brush and application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 2 hours. Hand drying: 6 hours. Complete drying: 24 hours. Total cure: 7 days. Between coats: 12 to 48 hours. After this period, sanding must be done.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-WANDEPOXI-SB
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEpoxy resin coatings
    • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África