Publicar produtos
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC
    Cordivari

    DHW production tank for heat pump Bolly 2 PDC

    Traduzido por Google,
    IR PARA O FUTURO As instalações de bombas de calor são a solução mais avançada em termos de eficiência, economia e sustentabilidade. A produção de água quente sanitária desempenha um papel crucial. Por esta razão, o BOLLY® PDC, especificamente concebido para sistemas de bombas de calor, maximiza a eficiência das instalações, maximizando o desempenho e a vida útil da bomba de calor. O inovador BOLLY® PDC, combinado com uma bomba de calor e graças ao grupo de trocadores de calor patenteado estratificante, garante desempenhos até 30% superiores em comparação com um calorificador tradicional em termos de tempo de ignição e eficiência de troca de calor. Tudo isto significa um maior conforto, uma redução significativa do consumo de energia da bomba de calor até 15%, bem como uma redução dos ciclos de arranque dos dispositivos, para benefício de toda a instalação. O novo BOLLY® O PDC é o único que adora a sua bomba de calor.
    Especificação
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      EXCHANGE MODULE:
      Counter-flow heat exchanger system with heat load from the top.

      INTEGRATIVE HEAT EXCHANGER:
      1 Mild steel Polywarm® coated heat exchanger.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      HARD FOAM (CLASS “A” MODELS): rigid polyurethane foam for high thermal insulation with a vacuum sheet of highly insulating material.
      Grey PVC external lining.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); Inspection flange.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabolly-2-pdc
    • Familia de productoIntegrated solar systems
    • Grupo de produtosCompact solar thermal system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecimento solar
    • Classificação IFCDepósito
    • Nome UNSPSCCollection tanks
    • Código UNSPSC47101523
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolar heat collectors
    • Código CSI MasterFormat 201433 16 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters