Publicar produtos
Kegs Cooler B-150
Coreco
Arquivado

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Especificação
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicab150
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de produtosBar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)975
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)130
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Código CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Número OmniClass23-21 19 15 29
  • Título OmniclassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT