Publicar produtos
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
Classic Display Case
    Oscartek

    Classic Display Case

    4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ATENÇÃO: ENTRE EM CONTATO COM A FÁBRICA. ESTAMOS NO PROCESSO DE ATUALIZAR NOVA VERSÃO NESTE MODELO PARA NOSSAS ESPECIFICAÇÕES.

    Um sucesso comprovado uma e outra vez.

    Esta vitrine tem o calor e a sensação de um ambiente descontraído, vem em várias configurações de altura, incluindo uma opção de vidro quadrado superior.

    Levante o vidro frontal hidráulico com aquecimento pirolítico na frente e nas laterais, disponível em aplicações de Pastelaria, Gelato e Chocolate.

    Vitrines de Gelato e Sorvete têm capacidade de armazenamento de panelas. Assim como toda a linha Oscartek™, ela pode ser personalizada para se adequar a qualquer decoração. A iluminação LED é opcional.

    Especificação
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoscartek-classic
    • Familia de productoDisplay Coolers
    • Grupo de produtosClassic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFood display units
    • Código CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 23
    • Título OmniclassCommercial Food Display Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (9)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (15)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (21)
    3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)