Publicar produtos
Software-Defined Access Node (SDAN), 7600 Series  XGS-PON SFU, 4GE, 1-10GE/mGig, no transceiver - 1LAN-SDAN-7691

Software-Defined Access Node (SDAN), 7600 Series XGS-PON SFU, 4GE, 1-10GE/mGig, no transceiver - 1LAN-SDAN-7691

Traduzido por Google,

O Software Defined Access Node (SDAN) de porta única de baixo perfil da Corning com Power over Ethernet Plus incorpora uma abordagem de rede integrada altamente escalável enquanto aproveita os benefícios de uma arquitetura de rede profunda de fibra. A família Micro de SDANs da Corning é construída usando SoC de última geração, aproveitando os avanços mais recentes em tecnologia, juntamente com aceleração de hardware incomparável, QoS e gerenciamento de energia eficiente que atendem às demandas de largura de banda de aplicativos de alto desempenho. As ofertas de SDAN da Corning são todas tecnologicamente neutras, suportando tanto Active Ethernet quanto transporte GPON.

Os SDANs têm várias configurações de porta e suportam GPON e Active Ethernet. Eles fornecem conexões fáceis para vários dispositivos PoE e podem ser alimentados por energia remota ou local.

Os aplicativos com suporte para esses produtos da série 7600 são os seguintes:

1LAN-SDAN-7691: PoE, IPTV, Ethernet ativa, XGS-GPON

Recurso/Benefícios

  • Configurações de várias portas
  • Suporta GPON e Ethernet ativa
  • Conexões fáceis para dispositivos PoE
  • Opções de energia remota ou local disponíveis
  • Suporta vários tipos de PoE
Especificação
  • Buttons: Power On/Off 

    LED Indicators: GE1, GE2, GE3, GE4, PON, MG5 

    Mounting/Installation Options: Desk-Mount, In-Wall, Wall-Mount 

    Input Voltage: 100-270 VAC, 50-60 Hz 

    Power: 100-240VAC in, 50/60Hz54VDC, 0.74A max54VDC2.78A max1.85A max

    Optical Network: Pluggable SFP+ cage for 10G Ethernet and XGS-PON 

    Ports: 1 x RJ-45 100/1/2.5/5/10G Base-T interface, 4 x RJ-45 10/100/1000 Base-T interfaces, Battery Failure, Battery Low, Battery On, Battery Missing 

    Alarms: Battery Failure, Battery Low, Battery Missing, Battery On 

    Power Supply: 1 x RJ-45 100/1/2.5/5/10G Base-T interface, 4 x RJ-45 10/100/1000 Base-T interfaces 

    MAC Address: Up to 1024 MAC address entries 

    VLAN: Up to 25 VLAN groups 

    Enterprise LAN: Downstream Flow and port-based Rate Limiting, Downstream pBit and flow-based queue selection, Firewall and WAN, LAN Security, IGMP V2/V3 Snooping with Immediate Leave, MDI/MDIX Auto Sensing and Auto Negotiation, Network Address and Port Translation, Up to 1024 MAC address entries, Up to 25 VLAN groups per port, Up to 256 multicast groups, WAN DHCP Client and LAN DHCP Server 

    GE PoE Ethernet Port: Automatic detection of Power Type and status for Power Priority Management; support legacy power device and LLDP power device, 16 independent PSE channels, 25? sense resistance per channel, Independent Power Sourcing Equipment (PSE) Gigabit Ethernet Ports, GE3 and GE4 capable of 60W across both ports, GE1, GE2 and 10GE capable of 60W PoE across all three ports 

    GPON: DBA support via mode-0 DBRu (piggy-back) reporting, Forward Error Correction (FEC), IPTV traffic filtering (Multicast GEM port), Multiple GEM ports with flexible mapping between TCONTs and Priority queues, pBit based GEM port and upstream Priority queue selection, Registration ID provisioning, Serial number discovery, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Dying Gasp, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Upstream Traffic Management using priority-based or rate-controlled scheduling 

    Layer 2: Automatic MAC address learning, aging and filtering 

    OAM and Management: Webserver for local management, SIP configuration from remote server, ACS - CWMP configuration, performance monitoring, diagnostics and software download, automatic rollback, Remote firmware upgrade 

    Temperature Range, Operation: 0 C to 40 C (32 F to 104 F)

    Relative Humidity, Operation: 10% to 90% (non-condensing) 

    Receiver Sensitivity: -27 dBm 

    Optical Wavelength: 1577 +/- 3 nm Rx, 1270 +/- 10 nm Tx 

    Average Launch Power: -0.5 to +5 dBm

    Height: 44 mm (1.73 in)

    Width: 440 mm (17.32 in)

    Depth: 407 mm (16.02 in)

    Weight: 0.3 kg

    Units per Delivery: 1/1

    Standards: IEEE 802.3at Type 1 and 2, ITU-T G.9801.7 Pluggable SFP+ cage, Plenum-Rated, IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, TR-69 Communication Bridging, ITU-T G.988 management, IEEE 802.1Q including VLAN translation, filtering, tagging, stacking (Q-in-Q), ITU-T G.9807.1 compliance for XGS-PON, TR-111, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p marking/remarking, DSCP mapping, TR-124, TR-143, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, TR-101 

    Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-SDAN-7691
  • Familia de productoSD-LAN Solutions
  • Grupo de produtosSoftware-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação

Disponibilidade da região

América do Norte
United States