Publicar produtos
Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F and 24 F, Shuttered LC to MTP®, Singlemode (OS2) and 50 µm multimode (OM3/OM4)

Traduzido por Google,
Os módulos de Sistemas Universais Plug & Play™ da Corning Cable Systems são usados para dividir os conectores MTP® de 12 fibras terminados em cabos tronco em conectores LC duplex para facilitar a conexão em portas de equipamentos do sistema, painéis de conexão ou tomadas da área de trabalho. O módulo possui adaptadores de porta duplex LC fechados na parte frontal e um ou dois adaptadores de conector MTP na parte traseira. Um conjunto de fibra óptica testado e terminado de fábrica dentro do módulo conecta os adaptadores frontais aos adaptadores de conector MTP traseiros.

Os módulos são projetados para caber no hardware Corning Cable Systems Pretium® Solutions e estão disponíveis em configurações de 12 e 24 fibras para conectores LC duplex com obturador. Os módulos apresentam uma serigrafia com rotulagem de porta e fibra para auxiliar na administração do sistema. A área de cobertura de profundidade reduzida dos módulos oferece espaço adicional para roteamento de cabos na parte traseira do hardware, ao mesmo tempo em que fornece uma solução para caixas rasas de piso elevado. Isso fornece adaptabilidade para o ambiente de data center em constante mudança.

Os módulos com adaptadores LC duplex com obturador têm benefícios adicionais quando comparados aos adaptadores LC duplex tradicionais. O adaptador duplex LC com obturador da Corning Cable Systems apresenta um sistema de obturador integral que abre internamente ao adaptador e permite a inserção/remoção do conector com uma única mão. Embora o objetivo principal do obturador seja fornecer proteção contra poeira sem ter que remover e armazenar as tampas de proteção, o mecanismo do obturador também é compatível com o localizador visual de falhas (VFL). Quando um VFL é usado na extremidade oposta do link, a porta de fibra correspondente na extremidade oposta é iluminada através do obturador.

O uso de módulos Plug & Play Universal Systems no data center oferece a vantagem de maior capacidade de gerenciamento e flexibilidade com uma infraestrutura modular. À medida que os requisitos de conectividade futuros mudam, os módulos podem ser facilmente trocados para atender a essas necessidades, mantendo a infraestrutura de cabo de tronco existente no lugar.
Especificação
  • Associated Uses: Telecommunications Closet, TC, Enterprise, Data Center, DC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-cch-um12
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosPlug & Play™ Universal Module
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação