Os módulos Pretium EDGE® Solutions são usados para dividir os conectores MTP® de 12 fibras terminados em cabos de tronco em conectores LC para facilitar a conexão em portas de equipamentos do sistema ou painéis de conexão. O módulo de 12 fibras possui adaptadores de porta LC na parte frontal e um adaptador de conector MTP na parte traseira. Um conjunto de fibra óptica testado e terminado de fábrica dentro do módulo conecta os adaptadores frontais ao adaptador do conector MTP traseiro.
Os módulos Pretium EDGE® Solutions estão alojados na parte frontal da caixa e podem ser instalados ou removidos pela parte frontal ou traseira. Esse recurso resulta em instalação mais rápida, permitindo que um técnico alivie a tensão do tronco, encaminhe as pernas do tronco, conecte o conector MTP no módulo e instale o módulo no compartimento, tudo de um lado da fileira do gabinete. O design modular permite uma abordagem de instalação de rede de pagamento conforme o crescimento. O módulo possui um adaptador LC obturador, portanto, não há necessidade de tampas contra poeira que podem ser perdidas. Ao contrário de outros adaptadores fechados no mercado, este adaptador é compatível com VFL. O design inovador difunde a luz VFL vermelha, permitindo fácil visualização da identificação da porta sem a necessidade de abrir manualmente cada obturador. Este design revolucionário de abertura para dentro também permite uma operação LC duplex com uma única mão, enquanto sua porta de obturador côncava garante que não haja contato com a face da extremidade do conector durante a instalação.
O uso de módulos Pretium EDGE® Solutions no data center oferece a vantagem de maior capacidade de gerenciamento e flexibilidade com uma infraestrutura modular. À medida que os requisitos de conectividade futuros mudam, os módulos podem ser facilmente trocados para atender a essas necessidades, mantendo a infraestrutura de cabo de tronco existente no lugar. O backplane do conector MTP permite atualização futura para óptica paralela. Os módulos Pretium EDGE Solutions são embalados em um recipiente plástico de fácil abertura para facilitar o empacotamento a granel para reduzir o desperdício durante a instalação do data center.
Características e benefícios
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |