O Corning 10G HPoE Media Converter é o menor conversor de mídia Ethernet 10G de nível industrial (de 10000Base-X SFP+ a 10G/5G/2.5G/1G/100M Base-T Cobre) com injetor Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) 802.3bt função para fornecer até 90W de saída de energia e alta velocidade de transmissão de dados para PDs (dispositivos alimentados) instalados em uma área remota onde é necessária uma entrada de energia suficiente e confiável, proporcionando desempenho de velocidade de fio sem bloqueio e grande flexibilidade para extensão Ethernet 10G em ambiente industrial hostil. Está equipado com uma interface de cobre RJ45 10G/5G/2.5G/1G/100M Base-T RJ45 e uma interface de fibra ótica 10GBase-X SFP+ entregue em um gabinete robusto de tamanho compacto e robusto IP30 com sistema de energia redundante (44~57VDC).
É ideal para uma ampla gama de aplicações, desde conversão de mídia de cobre para fibra, sempre que a largura de banda 10GE for necessária em ambientes climáticos exigentes com amplas faixas de temperatura.
Recursos/Benefícios
Porta física
• 1 porta 10G/5G/2.5G/1G/100M Base-T RJ45 interface com função de injetor IEEE 802.3bt PoE++
• Interface 10GBase-X SFP+ de 1 porta
Energia sobre Ethernet
• Em conformidade com IEEE 802.3bt PoE++ Tipo-4 PSE
• Retrocompatível com o padrão IEEE 802.3af/at PoE+
• Suporta PoE Power de até 90 watts para porta PoE
• Fornece energia DC 55V sobre cabo Ethernet RJ45 para PD com porta Ethernet
• Detecção automática de equipamentos IEEE 802.3bt e proteção contra danos de instalação incorreta
• Alimentação remota do PD conectado até 100m
Recursos da camada 2
• Compatível com o padrão Ethernet IEEE 802.3an/802.3ae
• Suporta negociação automática e modo full duplex de 10 Gbps
• Evita a perda de pacotes com controle de fluxo de quadro de pausa IEEE 802.3x (full-duplex)
• Aprendizado de endereço automático e envelhecimento de endereço
Caso Industrial e Instalação
• Caixa metálica IP30 tipo slim
• Trilho DIN e design de montagem na parede
• Alimentação redundante de 44~57V DC com proteção de polaridade reversa
• 100 metros sobre Cat6A a 10 Gbps
• Instalação Plug and Play
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |