Os gabinetes Corning Rapid Connect são projetados para gerenciar a interconexão de cabos de plantas externas pré-terminadas e cabos internos retardantes de fogo pré-terminados em redes de fibra óptica. Esses gabinetes robustos e versáteis são ideais para uso em aplicações de Data Center Interconnect.
O RXD-OPE foi projetado com a entrada e o gerenciamento simplificados do conjunto de cabos em mente. Placas de cobertura superior e inferior removíveis, juntamente com uma área de entrada de cabo de espuma divisível, garantem maior acessibilidade durante a instalação. A instalação do conjunto de cabos é feita com o uso de clipes de retenção simples e rápidos fornecidos com o gabinete. Os gabinetes Rapid Connect Patch oferecem facilidade de instalação e economia de tempo aprimorada em relação a configurações alternativas de patch e gabinetes de emenda tradicionais.
As bandejas de patch Rapid Connect aceitam até 12 conectores MTP por bandeja. Isso fornece capacidade máxima de 6.912 fibras interconectadas ao usar 24 conexões de fibra MTP ou 3.456 fibras interconectadas ao usar 12 conexões de fibra MTP.
O RXD-OPE acomoda até 4 entradas externas do conjunto de cabos da planta e até 24 entradas internas do conjunto de cabos da planta. Cada RXD-OPE é enviado com acessórios para montagem em parede e aplicações em rack de equipamento de 19". Um kit opcional de montagem em rack de 23" é vendido separadamente. O RXD-OPE está disponível com ou sem trava.
Recursos e benefícios Capacidade de interconexão baseada em MTP de 6912 fibras Placas de tampa superior e inferior removíveis e suporte de bandeja de emenda fornecem acessibilidade aprimorada Fácil acesso à parte superior do gabinete com área de entrada de espuma divisível Instalação do conjunto de cabos com clipes de retenção de cabos simples e rápidos. Não são necessários kits de entrada de cabos As Bandejas de Remendo são otimizadas para uso com os Conjuntos Rapid Connect Processos de instalação simplificados para maior economia de tempo Opção de travamento para segurança adicional.
Características e benefícios
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |