Publicar produtos
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Traduzido por Google,
A caixa de conector montável em parede clássica da Corning (WCH-CLSSC -12P) fornece recursos de interconexão ou conexão cruzada entre a planta externa, o riser ou os cabos de distribuição e os optoeletrônicos. Disponível para 12 painéis, a caixa metálica robusta pode ser montada na parede em conexões cruzadas principais ou salas de telecomunicações. As unidades aceitam painéis e módulos de conectores de compartimento de conector de armário padrão (CCH). Os recursos incluem guias de roteamento de jumper e um suporte para fixar os kits de fan-out do tubo tampão. Um kit de trava opcional instalável em campo está disponível para segurança adicional
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-wch-12p
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.38
  • Largura (polegadas)22.27
  • Profundidade (polegadas)5.07
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Lbs)4.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação