A PSU6 é uma fonte de alimentação CC compacta e escalável usada para alimentar unidades remotas de soluções de evolução de rede óptica (ONE™) da Corning®, bem como dispositivos de interface de rede (NIDs) bem especificados. A PSU6 fornece até 12 saídas de 57 VDC, a 100 W por saída para uma potência total de 1200 W.
A PSU6 suporta até seis módulos hot-swap, onde cada módulo fornece duas saídas DC.
Características e benefícios
Compacto e escalável
Prateleira de montagem em rack de 19 polegadas e 1U suporta até seis módulos de energia hot-swap
Suporte para dispositivos de terceiros
Suporta alimentação de dispositivos de interface de rede (NIDs) especificados
Entrada AC universal
Entrada única de 85 a 265 VCA
Capacidade de saída DC
12 saídas de 57 VDC, capacidade de saída máxima total de 1200 W (100 W por saída)
Proteção
Proteção de fusível de alta tensão de entrada
Desconexão de baixa tensão de entrada
Proteção contra sobrecorrente – contínuo, modo soluço, recuperação automática
Proteção contra polaridade reversa
Suporte ao modo misto
12 circuitos de corrente de pico de saída para suporte a diferentes tipos de unidades remotas de soluções de evolução de rede óptica (ONE) da Corning, bem como NIDs especificados (consulte NIDs suportados nas especificações)
Resfriamento integral do ventilador
Cada módulo de fonte de alimentação inclui um módulo de ventilador integrado
Ativação do ventilador apenas em temperaturas extremas
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |