Publicar produtos
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel
Athena QS DIN Rail Panel

    Athena QS DIN Rail Panel

    Traduzido por Google,
    Os painéis de controle de iluminação configuráveis são painéis de energia pré-montados e testados que são configuráveis para controlar vários tipos de carga. Os painéis estão disponíveis com disjuntores de derivação ou como controle de passagem ou painel de satélite. Os painéis de disjuntores vêm com um disjuntor de derivação para cada módulo de potência DIN (DPM). Os painéis de controle têm um compartimento de engrenagem de controle que pode abrigar um processador e fonte de alimentação e outros equipamentos de baixa tensão. Os painéis de satélite substituem o compartimento do equipamento de controle por fileiras de trilhos DIN para montar DPMs adicionais.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-alpd
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • Data de publicação2021-12-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16
    • Largura (polegadas)15.87
    • Profundidade (polegadas)3.94
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States