Publicar produtos
Piso PORCELANATO® - Nordik Café CD
Corona

Piso PORCELANATO® - Nordik Café CD

Traduzido por Google,

Design tipo tira de madeira, com variações de tonalidades entre claro e escuro que conferem maior realismo e naturalidade ao produto, além disso, os pisos PORCELANATO® são ultrarresistentes a solavancos, manchas, arranhões e umidade, produto não retificado. Recomendação de instalação: 25% offset, formato 24x120, ideal para uso comercial geral

Especificações técnicas
  • Ref.ª única123032761
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)6
  • Profundidade (mm)121
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)22.36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul