Publicar produtos
Tactile warning stud model KD
Tactile warning stud model KD
Tactile warning stud model KD
Tactile warning stud model KD
Tactile warning stud model KD
Tactile warning stud model KD

    Tactile warning stud model KD

    Traduzido por Google,

    OLEJAR Pino avisador de piso tátil modelo MS KD em forma de cone truncado, fabricado em latão CuZn37, superfície pirâmide / diamante.

    DESCRIÇÃO DO PRODUTO

    Os pinos de aviso de superfície tátil individuais em forma de cone truncado são feitos de latão e garantem um desempenho estável e duradouro.

    As tiras e pinos são feitos com e sem alfinetes em diversos designs, com possível inserção de plástico inserida no produto.
    O sistema já provou ser bom em estações ferroviárias, bancos, universidades, áreas de entrada e assim por diante.

    CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

    • Impacto mínimo sobre funcionários/pedestres durante a instalação
    • Instalação rápida e fácil usando um gabarito em todas as superfícies, incluindo concreto, ladrilhos cerâmicos, asfalto, pisos de madeira e
      a maioria das outras superfícies
    • Superfície antiderrapante em relevo, segura e antiderrapante
    • Desempenho duradouro do produto, resistente a impactos
    • Baixas demandas de manutenção
    • É possível caminhar imediatamente após a instalação, com carga total após 24 horas
    • São modulares e a sua universalidade permite infinitas configurações para se adaptarem a superfícies e estilos novos ou existentes.
      de design
    • Os pinos de aviso tátil têm uma altura padrão de 3,5 e 5 mm; outras alturas também estão disponíveis.
    • O latão garante durabilidade do produto em ambientes internos e externos
    • MS-LINE oferece aos especificadores a possibilidade de manter a estética do substrato sem limitação de tátil
      desempenho.


    Especificação
    • Model: KD

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 303, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available diameters: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 50 mm.

      Available height / thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on material.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatactile-warning-stud-model-kd
    • Familia de productoTactile warning studs
    • Grupo de produtosTactile indicators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-06
    • Número de edição1
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSlovakia
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)0.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC001777
    • Nome ETIMWarning/signing plate
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_57_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWarning marker tiles
    • Código CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Número OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Título OmniclassWarning Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia