Publicar produtos
Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd
Corona

Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd

Traduzido por Google,
O Mármore Travertino é Versátil e se Reflete no Piso Porcelanato Retificado Borja Ivory. No formato 60X120 Cm, permite criar ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Os seus veios e marcações naturais realçam a autenticidade da pedra, oferecendo um efeito visual fascinante em cada uma das suas 6 faces diferentes. Com acabamento fosco, é enriquecido com sutis toques de brilho em harmonia com os grãos. Perfeito para uso comercial moderado; Utilize-o em escritórios e zonas sem acesso direto à rua. Descubra a beleza do mármore em seus espaços!
Especificações técnicas
  • Ref.ª única127062051
  • Familia de productoPorcelanato
  • Grupo de produtosPorcelanato
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos