Publicar produtos
PARED CASTELLANA BLANCO CU
Corona

PARED CASTELLANA BLANCO CU

Traduzido por Google,
A parede Corona estruturada tipo mármore (superfície gofrada) e acabamento CASTELLANA brilhante é de cor branca e no formato 30x45, dentro dos pequenos retângulos que a compõem modulam-se perfeitamente entre si, formando um padrão moderno. Este produto possui face única e também conta com tecnologia Brillox®.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única452899001
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)450
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos