Publicar produtos
Brick Est Origen Petroleo Mt
Corona

Brick Est Origen Petroleo Mt

Traduzido por Google,
O Tijolo Estruturado Multicolorido de Origem do Petróleo é inspirado na estética artesanal dos azulejos tradicionais marroquinos. Apresenta uma superfície ondulada que evoca a textura dos azulejos artesanais. Destaca-se pelas sutis variações tonais entre suas 9 faces diferentes e seu acabamento brilhante. No formato 8,8X27 cm, agrega autenticidade com bordas desgastadas, evocando a passagem do tempo. Não espere mais, comece a remodelar agora!
Especificações técnicas
  • Ref.ª única273011631
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)8
  • Largura (mm)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos