Publicar produtos
Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56
Corona

Piso PORCELANATO® -Calares Beige CD 56x56

Traduzido por Google,

Design inspirado no mármore travertino que nunca sai de moda, possui 6 faces diferentes, azulejos com sutis diferenças entre uma peça e outra para dar ao produto maior realismo e naturalidade, além disso, os pisos PORCELANATO® são ultra-resistentes a solavancos, manchas, arranhões e umidade formato 56,6X56,6 ideal para uso comercial moderado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única567062031
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)57
  • Largura (mm)5
  • Profundidade (mm)57
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul