Publicar produtos
Tactile warning stud model TPU KH
Tactile warning stud model TPU KH
Tactile warning stud model TPU KH
Tactile warning stud model TPU KH
Tactile warning stud model TPU KH
Tactile warning stud model TPU KH
Tactile warning stud model TPU KH
Tactile warning stud model TPU KH

    Tactile warning stud model TPU KH

    Traduzido por Google,

    OLEJAR Pinos de aviso de piso tátil em forma de cúpula feitos de TPU / poliuretano, superfície lisa jateada.

    DESCRIÇÃO DO PRODUTO

    Os pinos individuais de aviso de superfície tátil em forma de cone truncado são feitos de poliuretano e garantem um desempenho estável e duradouro.

    Caracterizam-se também pela boa durabilidade, leveza, excelente resistência ao fogo e cores estáveis ​​aos raios UV (exceto Branco RAL 9003).

    CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

    • Impacto mínimo sobre funcionários/pedestres durante a instalação
    • Instalação rápida e fácil usando um gabarito em todas as superfícies, incluindo concreto, ladrilhos cerâmicos, asfalto, pisos de madeira e
      a maioria das outras superfícies
    • Superfície antiderrapante em relevo, segura e antiderrapante
    • Desempenho duradouro do produto, resistente a impactos
    • Baixas demandas de manutenção
    • É possível caminhar imediatamente após a instalação, com carga total após 24 horas
    • São modulares e a sua universalidade permite infinitas configurações para se adaptarem a superfícies e estilos novos ou existentes.
      de design
    • Os pinos de aviso tátil têm uma altura padrão de 3,3 e 5 mm.
    • O poliuretano garante estabilidade e durabilidade do produto em ambientes internos e externos
    • TPU-LINE oferece aos especificadores a possibilidade de manter a estética do substrato sem limitação de tátil
      desempenho.


    Especificação
    • Model: KH

      Material: Polyurethane

      Available diameters: 25 mm, 30 mm, 35 mm & 50 mm.

      Available height / thickness: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,3 mm & 5 mm

      Available variants: With pin, screw opening, self-adhesive or without tape

      Available surface patterns: Smooth, T-shape, C-shape, Dots & lines.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, polyurethane, ISO23452, ISO 23599


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatactile-warning-stud-model-tpu-kh
    • Familia de productoTactile warning studs
    • Grupo de produtosTactile indicators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-06
    • Número de edição1
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)3.3
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emSlovakia
    • Fabricado emSlovakia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC001777
    • Nome ETIMWarning/signing plate
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_57_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWarning marker tiles
    • Código CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Número OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Título OmniclassWarning Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia