Publicar produtos
Pared Romera Azul Cd
Corona

Pared Romera Azul Cd

Traduzido por Google,
Design vintage, possui 4 faces diferentes, azulejos com sutis diferenças entre uma peça e outra para dar maior realismo e naturalidade ao produto. Tecnologia Dimensional Stability®, formato 30x60.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única602689151
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosParedes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)29.5
  • Largura (mm)7.5
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)15.41
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul