Publicar produtos
GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior
GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    GPX Architectural Series 60 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    Traduzido por Google,
    Parede interna com vidro transparente de alta resistência ao fogo por 60 minutos e sistema de fixação por topo SuperLite II-XLM 60.
    • Conjuntos de parede/janela transparentes com resistência ao fogo de 60 minutos, testados segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
    • Disponível em conjuntos de parede com acabamento transparente e encaixe perfeito.
    • Atende aos padrões de segurança contra impactos ANSI Z97.1 e CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
    • Capaz de envidraçamento do chão ao chão e de parede a parede.
    • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60_m_fire_resist_cbglazed_wall
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosFire resistive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resistant glazing systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 15 11 25
    • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte