Publicar produtos
Piso PORCELANATO® -West INOUT Gris CD
Corona

Piso PORCELANATO® -West INOUT Gris CD

Traduzido por Google,

A série West, de aspecto mate, é inspirada no betão, design muito valorizado no design de interiores e na arquitectura pela sua beleza sóbria, resistência estética e pela sua indiscutível versatilidade em diferentes estilos decorativos. Para o Piso PORCELANATO -Poente no formato 31,2x61,3 cm na cor cinza desenvolvemos o acabamento especial IN/OUT que permite a sua instalação tanto em espaços interiores como exteriores devido à sua elevada resistência ao deslizamento, fácil limpeza e textura agradável. West grey possui 6 faces diferentes o que proporciona maior realismo e naturalidade ao produto, incorpora tecnologia ARD®, é ideal para uso comercial geral e também é ultra-resistente a choques, arranhões, manchas e umidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única617172501
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)312
  • Largura (mm)613
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos