Publicar produtos
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Traduzido por Google,
Parede em tom neutro que facilita a combinação com qualquer estilo decorativo e oferece ambientes mais iluminados visualmente; Tem 4 faces diferentes, ideal para combinar com a parede estruturada de Burgos, é uma parede natural plana com acabamento brilhante/fosco no formato 30,1x75,3.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única757239051
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosParedes
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)6.3
  • Profundidade (mm)75.1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)17.26
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul