Publicar produtos
Orinal Arrecife Entrada Superior
Corona

Orinal Arrecife Entrada Superior

Traduzido por Google,
Conheça o nosso urinol de alta eficiência com esmalte antibacteriano. É economia de água com o uso de 1,9 Lpf ou 0,5 gpf; Além disso, com esmalte antibacteriano e 50% menos consumo em relação aos mictórios tradicionais 1gpf. Seu design é moderno com formas orgânicas. Produto com sifão integrado na porcelana e garantia limitada de torneira de acordo com o tipo de torneira e fabricante. A geometria do poço é projetada para minimizar respingos. O mictório possui uma entrada superior e atende aos requisitos da ADA para deficientes quando instalado corretamente, de acordo com as recomendações da Corona. Disponível em diferentes tipos de torneiras que garantem economia. Inclui encaixe superior para instalação de torneira, grelha de drenagem, clip para instalação e encaixe de saída. Está em conformidade com a norma ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 e a norma NTC 920 (ICONTEC).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOrinal_Arrecife_Entrada_Superior
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosProd Institucionales
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul