Publicar produtos
Orinal Gotta Entrada Posterior
Corona

Orinal Gotta Entrada Posterior

Traduzido por Google,
Nosso urinol que garante ultra economia de água e com geometrias que minimizam os respingos. Com esmalte antibacteriano e entrada traseira para evitar atos de vandalismo. Um produto de alta eficiência para você.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOrinal_Gotta_Entrada_Posterior
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosOrinales Institucionales
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul