Publicar produtos
Sanitario Aquapro Redondo Blanco
Corona

Sanitario Aquapro Redondo Blanco

Traduzido por Google,
A sanita Aquapro com copo sem anel permite-lhe lavar melhor, reduzindo os germes e bactérias. A altura do copo tradicional é para uso familiar; Além disso, possui um moderno sistema de acionamento com botão ergonômico e assento de fechamento suave para maior conforto e facilidade com o usuário.\nSua capacidade de descarga sólida é de até 500 gr de missô. Com um consumo médio: 3,7 litros\nQuanto à sua manutenção, pode ser feita com ferramentas convencionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosSanitarios
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul